Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Artikelnummer: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
har-flexicon MTV-2 Sample

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Koptekst
Contacten: 2
Koperlegering
Ag over Ni Contact zijde, Ag over Ni aansluitzijde
Zwart
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Koptekst
Versie
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 2
  • Toepassingsgebied voor THR reflow solderen
  • Pakketinhoud Monster
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5 mm
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen SPE T1-B
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +105 °C
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Ag over Ni Contact zijde
    Ag over Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140279841
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare