登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Listwy zaciskowe
Połączenie kablowe
14 01 010 0101 162
型号: 14 01 010 0101 162
har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
蓝
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 162
har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
PCB Terminal Blok
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
1
Zawartość opakowania
1000 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,2 ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Rzędy kontaktów
1
Prąd znamionowy
9 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Charakterystyka transmisji
SPE T1-B
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Długość odizolowania
7 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +105 °C
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polifalamid (PPA)
Kolor (wkład)
Niebieski
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Stal sprężynowa
Powierzchnia (kontakty)
Sn Strona łączeniowa
Sn Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1.000
Waga netto
1,14 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140279995
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found