配套产品
配套产品
型号: 14 02 010 0101 165
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 165
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB Terminal Blok
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
    Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 1
  • Zawartość opakowania 750 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,2 ... 1,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Rzędy kontaktów 1
  • Prąd znamionowy ‌ 9 A
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji
    SPE T1-B
    Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Długość odizolowania 7 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +105 °C
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów)
    Stop miedzi
    Stal sprężynowa
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn Strona łączeniowa
    Sn Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 750
  • Waga netto 1,267 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140279926
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637