配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
8
시스템 케이블
1034
型号: 09 45 452 1514
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 3.5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1514
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-port
  • 요소 서비스 인터페이스
  • 사양 RJ45
버전
  • 케이블 길이 3.5 m
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 연결 유형 커넥터와 잭 간 연결
  • 고정 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 주변 온도 -25 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 聚酰胺 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-2
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 174.39 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140060203
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较