Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
8
Cabluri de sistem
1034
Număr articol: 09 45 452 1517
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m cable

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interfeţe de service
RJ45
Complet ecranat, 360° contact de ecranare
Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
Lungimea cablului: 7.5 m
Tip conexiune: Mufă la conector
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 452 1517
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m cable
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
8
Cabluri de sistem
1034
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-port
  • Element Service interfaces
  • Specificație RJ45
Versiune
  • Lungimea cablului 7.5 m
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Tip conexiune Jack to connector
  • Fixare Screwable in cover plates
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) silver
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 330 g
  • Ţara de origine Latvia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140060234
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați