129
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7823 020
型号: 33 48 014 7823 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7823 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING ix Industrial
®
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING ix Industrial
®
タイプ A
コネクタ 2
RJ45
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
2 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
結線方式
IDC圧接端子
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-20 ... +60 °C
材質
材質 (ケーブル)
FRNC (LSZH)
カラー(ケーブル)
白
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 難燃性
IEC 60754-2 ハロゲンフリー
IEC 61034 煙濃度
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140263574
eCl@ss
27,060,390.00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found