配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
型号: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 連接器2 HARTING ix Industrial® A型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.6 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 編碼 A型
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -20 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 無鹵
    IEC 61034 煙密度
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 40 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140797055
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较