配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Sobreinjetado
    Terminação IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Sobreinjetado
    Terminação IDC
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 10
  • Estrutura central 5x 2x AWG 26
  • Número de Pólos 10
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C não movido
    -5 ... +70 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140333437
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604