配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
2
型号: 97 00 000 2641
ix industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
ix industrial 8C-PT-3 plug SL-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 97 00 000 2641
ix industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Identificação Data
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Raccordement autodénudant
  • Blindagem Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Type C
  • Tipo de trava PushTrigger
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,23 ... 0,36 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤1,2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Corrente Nominal 3 A par contact en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7)
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >500 MΩ
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Temperatura de armazenamento -30 ... +60 °C
  • Umidade relativa
    95 % sans condensation (exploitation)
    95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Força de inserção ≤ 25 N
  • Força de retirada ≤ 25 N
  • Ciclos de conexão ≥ 5.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Diâmetro do cabo 6 ... 7,2 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Força de retenção ≥80 N verrouillage
  • Resistência à vibração
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/axe
    5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Resistência ao impacto
    30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
    50 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Cor (inserto) Noir
  • Material (blindagem)
    Acier inoxydable
    Ni ≥ 1,6 µm Côté accouplement (blindage)
    Sn ≥ 0,9 µm sur Ni ≥ 0,9 µm Côté raccordement (blindage)
  • Material (contatos) Alliage de cuivre
  • Superfície (contatos)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm sur Ni ≥ 2,6 µm Côté accouplement
    Sn ≥ 3 µm sur Ni ≥ 1,8 µm Côté raccordement
  • Material (carcaça/base)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Cor (carcaça/base) Noir
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Oui
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较