매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
male connector, 11pole

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌19 A
접점: 11
구리 합금
Ni 금도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 2
폴리아미드 (PA)
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
품번들: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-drive®
  • 原件 公连接器
  • 特点 用于分布式驱动系统
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 连接方式 堆栈
  • 针数 11
技术参数
  • 针间距(接线端) 6.3 mm
  • 针间距(插拔端) 6.3 mm
  • 额定电流 ‌ 19 A
  • 额定电流 额定电流在 75°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 污染等级 2
  • 放电距离 ‌ 5 mm
  • 爬电距离 ‌ 5.5 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 2
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 测试电压U r.m.s. 2.21 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 13.92 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140276512
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다