配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
167
型号: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    saCon RJ45 LED
    gerade
  • Steckverbinder 2
    saCon RJ45 LED
    gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    Verdrahtung 1:1
    halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 1,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart Rastverriegelung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +60 °C unbewegt
    ‌0 ... +50 °C bewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 6,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-7 Steckgesicht
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 80,5 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140389519
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较