Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Part Number: 09 47 444 4004
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 3m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 3m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Fiação 1:1, Livre de halógenos
Comprimento do cabo: 3 m
Notes
Compare
Part Number: 09 47 444 4004
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    saCon RJ45 LED
    Reto
  • Conector 2
    saCon RJ45 LED
    Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Fiação 1:1
    Livre de halógenos
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Tipo de trava Travas de encaixe
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6 Classe E até 250 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +60 °C não movido
    ‌0 ... +50 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 6,2 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Cinza
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-7 Face de conexão
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 116,4 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140389533
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare