登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 47 444 4006
型号: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
コネクタ 1
saCon RJ45 LED grey
コネクタ 2
saCon RJ45 LED grey
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
saCon RJ45 LED
ストレート型
コネクタ 2
saCon RJ45 LED
ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
1:1 配線
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
5 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
シールド
シールド付き
コンタクト数
8
ロックタイプ
スナップインラッチ
技術的特性
伝送特性
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-20 ... +60 °C 固定
0 ... +50 °C 変動
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20 嵌合状態
ケーブル径
6.2 mm
材質
材質 (ケーブル)
FRNC (LSZH)
カラー(ケーブル)
グレー
仕様および認証
仕様
IEC 60603-7 嵌合面
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140389557
eCl@ss
27,060,308.00