板对板连接器
扩展卡连接
09 55 266 6820 333
型号: 09 55 266 6820 333
15p ANG LP M PL2_4-40 SL_sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 266 6820 333
15p ANG LP M PL2_4-40 SL_sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
连接器
Řada
D-Sub
Identifikace
标准
Prvek
连接器
Specifikace
Low-profile
Popis kontaktu
冲压
弯式
Verze
Způsob připojení
回焊焊接接线方式 (SMT)
Provedení
公头
Velikost
D-Sub 2
Typ připojení
主板到子插件板
Počet kontaktů
15
Způsob zajišťování
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Obsah balení
样品
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
2.84 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.76 mm
Jmenovitý proud
5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
> 5 x 10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
Utahovací moment
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Mezní teplota
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Připojovací síla
≤ 50 N
Odpojovací síla
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Úroveň vlastností
2
符合 CECC 75301-802 标准
Spojovací cykly
≥ 250
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
≥1.6 mm
Instalační výška
3.6 mm
Hot plugging
无
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Barva (vložka)
黑色
Materiál (kontakty)
铜合金
接地:压铸锌
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
14 g
Země původu
Vietnam
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140219427
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found