Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 55 266 6822 741
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: ‌5 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 2
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP), Schaal: staal, vernikkeld
Zwart
Contacten: 15
Koperlegering, Aarding: zink-spuitgietwerk
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 55 266 6822 741
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 2
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 15
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met aangebrachte schroefvergrendeling 4-40 UNC
  • Pakketinhoud 140 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,76 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,4 Nm Borgschroef
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 30 s)
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nee
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten)
    Koperlegering
    Aarding: zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3.140 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140219298
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven
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
Compare