myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
アクセサリ
2
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対ケーブルコネクタ
電力および信号用コネクタ
09 55 229 6812 333
部品番号: 09 55 229 6812 333
15p STR MA PL2_4-40 nut_sample
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: 5 A
オス
サイズ: D-Sub 2
液晶高分子(LCP), シェル:スチール、ニッケルメッキ
黒
コンタクト: 15
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 55 229 6812 333
15p STR MA PL2_4-40 nut_sample
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
アクセサリ
2
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
スタンプ
ストレート型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
ジェンダー
オス
サイズ
D-Sub 2
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数
15
ロックタイプ
ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
梱包内容
サンプル
技術的特性
コンタクトピッチ(結線側)
2.74 mm
定格電流
5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
締付けトルク
≤0.6 Nm メスネジロック
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
挿入力
≤ 50 N
引抜力
≥ 4.5 N
≤ 33 N
パフォーマンスレベル
2
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数
≥ 250
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
≥1.6 mm
取付時の高さ
6.35 mm
Hot plugging
いいえ
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
シェル:スチール、ニッケルメッキ
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
9.1 g
原産国
ベトナム
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140218543
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (デンマーク語)
PDF (フランス語)
PDF (チェコ語)
PDF (イタリア語)
PDF (スペイン語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (オランダ)
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare