Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 55 356 6622 333
25p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
25p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌5 A
Femelle
Taille: D-Sub 3
Polymère à cristaux liquides (LCP), Corps : acier, nickelé
Noir
Contacts: 25
Alliage de cuivre, Terre : alliage de zinc moulé
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 55 356 6622 333
25p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 25
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
  • Contenu du kit Exemple
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance
    2
    selon CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Non
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polymère à cristaux liquides (LCP)
    Corps : acier, nickelé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    Terre : alliage de zinc moulé
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 22 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140220263
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations
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
Comparer