配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 55 369 6812 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 369 6812 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Aantal contacten 25
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
  • Pakketinhoud 140 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,76 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 30 s)
  • Insteekkracht ≤ 83 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Nee
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.950 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140070325
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较