Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
Cikkszám: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók 7/8ʺ
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    7/8ʺ
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    7/8ʺ
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 1,5 mm²
  • Érintkezők száma 5
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Különleges érintkezők száma 1x PE érintkező
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE érintkező
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.186,84 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140814097
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás