登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão de cartão extensor
09 55 156 3616 741
型号: 09 55 156 3616 741
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 156 3616 741
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
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
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Elemento
Conector
Especificação
Low-profile
Descrição do contato
Estampado
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Gênero
Fêmea
Tamanho
D-Sub 1
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
9
Tipo de trava
Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Conteúdo da embalagem
160 peças em rolo
Características técnicas
Distância entre fileiras
2,84 mm
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,76 mm
Corrente Nominal
5 A
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
> 5 x 10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 25 mΩ
Torque de aperto
≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
Força de inserção
≤ 30 N
Força de retirada
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Nível de desempenho
1
conforme CECC 75301-802
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
≥1,6 mm
Altura de instalação
3,6 mm
Hot plugging
Não
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Concha: aço, niquelado
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Massa: zinco fundido
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
3.023,333 g
País de origem
Vietnã
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140068865
eCl@ss
27.440.214,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found