Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Accessories
9
Артикул: 09 55 166 6816 741
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Low-profile
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌5 A
Вилка
Размер: D-Sub 1
Жидкокристаллический полимер (LCP), Кожух: сталь, никелированная
Черный
Контакты: 9
Медный сплав, Основа: литой под давлением цинк
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 55 166 6816 741
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Accessories
9
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Элемент Connector
  • Спецификация Low-profile
  • Описание контактов
    Stamped
    Angled
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 1
  • Тип соединения Motherboard to daughtercard
  • Число контактов 9
  • Тип блокировки Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Содержимое упаковки 160 pieces on reel
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2.84 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.76 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Усилие вставки ≤ 30 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2,213 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140069022
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию
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
Compare