登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
...
Seri
D-Sub
09 55 169 6812 741
型号: 09 55 169 6812 741
9p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 169 6812 741
9p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Damgalı
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 1
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
Kontak sayısı
9
PCB sabitlemesi
Tahta kilitleri ile
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Paket içeriği
每卷 140 个
Teknik özellikler
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.74 mm
Nominal akım
5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıkma torku
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Yerleştirme kuvveti
≤ 30 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Performans seviyesi
2
符合 CECC 75301-802 标准
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Kurulum yüksekliği
6.35 mm
Hot plugging
无
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Renk (parça)
黑色
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1.260 g
Menşei ülkesi
Vietnam
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140069138
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found