配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
AIDA H-distributor

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
分线器, 带 4 个推拉式接口, 符合 AIDA
Han® PushPull (V14)
压铸锌
注释
比较
型号: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identificatie
  • Categorie Energieverdelers
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie AIDA H-distributeur
  • Element Energieverdeler
  • Specificatie
    Distributeur
    Met 4x PushPull-interface
    AIDA-conform
  • Eigenschappen Intuïtief vergrendelmechanisme
Versie
  • Aansluitmethode Han® PushPull (V14)
  • Aantal contacten 5
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Pakketinhoud
    Distributeur
    2 bevestigingsschroeven
    4 transportbeschermingskappen
    2 afstandshulzen
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 15 A
  • Nominale spanning 24 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Beperkt de temperatuur ‌0 ... +55 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140223899
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较