Testreszabott megoldások
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Dunker EC hajtások kábeleinek csatlakoztatása
61 88 720 0007 0050
型号: 61 88 720 0007 0050
Brakecbl. Dunker LPBr1 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0050
Brakecbl. Dunker LPBr1 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
vezetékvégi érvéghüvelyek
2. csatlakozó
M16
Anya Könyökös
6 pólus
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Nagymértékben olajálló
Szilikonmentes
Tulajdonságok
Sodrott
Verzió
Kábelhossz
0,5 m
Magfelépítés
2x 0,5 mm²
Alkalmazási terület
tartófék-csatlakozás esetén
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
60 V DC
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +80 °C stabil
-5 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140275393
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found