Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 61 88 720 0008 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Olejoodporne, Bezhalogenowe, Bez silikonu
Długość kabla: 20 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 88 720 0008 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m HD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 Tuleje końcówek kablowych
  • Złącze 2
    M16
    Żeński Kątowy
    6 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
    Bez silikonu
  • Cechy
    Wysoce elastyczne
    Kompatybilne z łańcuchem kablowym
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Konstrukcja rdzenia 1× 2× 0,5 mm²
  • Zakres zastosowań do połączeń hamulcowych
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140675018
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare