Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
61 88 720 0008 0300
型号: 61 88 720 0008 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
wire end ferrules
连接器2
M16
Female Angled
6 poles
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Oil resistant
Halogen-free
Silicone-free
特点
Highly flexible
Drag chain compatible
版本
电缆长度
3 m
芯结构
1x 2x 0.5 mm²
应用领域
for holding brake connection
接线数据
额定电压
60 V DC
技术参数
极限温度
-20 ... +80 °C unmoved
-20 ... +80 °C moved
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60332-1 Flame retardancy
商业数据
包装尺寸
1
净重
200 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140275461
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found