Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Libre de silicona
Longitud de cable: 20 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 Ferrules para terminación a cable
  • Conector 2 Circular (hembra) de 9 contactos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Muy resistente al aceite
    Libre de silicona
  • Características Trenzado
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Estructura de núcleo 2x 0,5 mm²
  • Campo de aplicación para conexión de freno de retención
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140674981
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare