配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 draad eindferrules
  • Connector 2 Rond (vrouwelijk) 9-pins
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
    Zonder silicone
  • Eigenschappen
    Uiterst flexibel
    Compatibel met sleepketting
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Kernstructuur 1x 2x 0,5 mm²
  • Toepassingsgebied voor stopremverbinding
Aansluit data
  • Nominale spanning 60 V DC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -20 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 160 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140274808
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较