Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 720 0018 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonu
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 720 0018 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifiering
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 ledare och hylsor
  • Kontaktdon 2 Circulär (hona) 9-stift
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Oljetålig
    Halogenfri
    Silikonfri
  • Funktioner
    Mycket flexibel
    Kompatibel med släpkedja
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Ledarstruktur 1x 2x 0,5 mm²
  • Applikationsområde för fasthållning av bromsförbindning
Förbindningsdata
  • Märkspänning 60 V DC
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -20 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 240 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140274815
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte