登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
カスタマイズソリューション
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
ebm-papst ECドライブ用接続ケーブル
61 88 720 0017 0500
型号: 61 88 720 0017 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0017 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
仕様
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Kablo uç yüksükleri
Konnektör 2
Yuvarlak (dişi) 9 pimli
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Büyük ölçüde yağa dayanıklı
Silikon içermez
特長
Çok damarlı
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar yapısı
2x 0,5 mm²
Uygulama Alanı
fren bağlantısını tutmak için
Sonlandırma verileri
Nominal gerilim
60 V DC
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +80 °C etkilenmemiş
-5 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1 Alev geciktirme
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
65 g
原産国
Romanya
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140274761
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found