Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Copper cable (round)
Oil resistant, Flame retardant
25G 1.5 mm²
PVC
Notes
Compare
Osa number: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    flammenwidrig
Ausführung
  • Anzahl der Adern 25
  • Adernaufbau 25G 1,5 mm²
  • Schirmung ungeschirmt
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Grenztemperatur
    -15 ... +70 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -5 ... +70 °C Schleppkette
  • Minimaler Biegeradius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    15x Kabeldurchmesser Schleppkette
  • Prüfspannung Ueff 4 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7001 (silbergrau)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 50290-2-22
  • Zulassungen CE
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85442000
  • GTIN 5713140571082
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare