登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Зарядное оборудование для электромобилей
Зарядный кабель
08 91 409 0413 A0
型号: 08 91 409 0413 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0413 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Элемент
Charging cable
Спецификация
Straight cable
Режим зарядки
Mode 3
Соединитель 1
Type 2
Female (Vehicle side)
Соединитель 2
Type 2
Male (infrastructure side)
Версия
Длина кабеля
10 m
Структура ядра
3x 6 mm² + 0.5 mm²
Метод подключения
Crimp termination
not seperable
Количество фаз
1
Число контактов
5
Число сигнальных контактов
2
Число силовых контактов
3
Конфигурация контактов
Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
Подробные данные
Also available with customer specific logo on request.
Технические характеристики
Номинальный ток (сигнал)
2 A
Номинальное напряжение (сигнал)
30 V
Номинальный ток (питание)
32 A
Номинальное напряжение (питание)
250 V
Тип тока
AC
Расход энергии на зарядку
7.4 kW
Сопротивление ориентирования
220 Ω between PE and PP
Температура окружающей среды
-30 ... +50 °C in operation
-40 ... +80 °C storage/transport
Давление воздуха
≥540 hPa ≈ 5000 m
Усилие вставки
< 100 N
Усилие расстыковки
< 100 N
Циклы стыковки
≥ 10,000
Класс защиты согласно IEC 60529
IP44 mated condition
Диаметр кабеля
12.8 mm ± 0.4 mm
Минимальный радиус изгиба
9x Cable diameter (repeated bending)
Сопротивление проводника при 20 °C
≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Black
Материал (крышка)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Материал (кабель)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Цвет (кабель)
Black
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
3,574 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713141063579
eCl@ss
27144705 Charging cable E-Mobility
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004