登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Laadkabel
08 91 409 0416 A0
型号: 08 91 409 0416 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0416 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Element
Laadkabel
Specificatie
Rechte kabel
Laadmodus
Mode 3
Connector 1
Type 2
Vrouwelijk (Voertuigzijde)
Connector 2
Type 2
Mannelijk (infrastructuurzijde)
Versie
Kabellengte
2,5 m
Kernstructuur
3x 6 mm² + 0,5 mm²
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
niet afzonderlijk
Aantal fasen
1
Aantal contacten
5
Aantal signaalcontacten
2
Aantal voedingscontacten
3
Contactconfiguratie
Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
Details
Ook op verzoek verkrijgbaar met klantspecifiek logo.
Technische eigenschappen
Nominale stroom (signaal)
2 A
Nominale spanning (signaal)
30 V
Nominale stroom (voeding)
32 A
Nominale spanning (voeding)
250 V
Type stroom
AC
Laadvermogen
7,4 kW
Coderingsbestendigheid
220 Ω tussen PE en PP
Omgevingstemperatuur
-30 ... +50 °C in bedrijf
-40 ... +80 °C opslag/transport
Luchtdruk
≥540 hPa ≈ 5000 m
Insteekkracht
< 100 N
Uittrekkracht
< 100 N
steekcycli
≥ 10.000
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP44 aangesloten toestand
Kabeldiameter
12,8 mm ± 0,4 mm
Minimale buigradius
9x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Geleiderweerstand bij 20 °C
≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
Materiaal (afdekking)
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Materiaal (kabel)
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Kleur (kabel)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.459 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713141063609
eCl@ss
27.144.705,00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004