Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
09 67 025 0711
型号: 09 67 025 0711
DUST CAP FOR FEMALE CONNECTOR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于母连接器
尺寸: D-Sub 3
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 025 0711
DUST CAP FOR FEMALE CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
D-Sub
Typ příslušenství
Ochranné víčko
Popis příslušenství
用于母连接器
Verze
Velikost
D-Sub 3
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-25 ... +90 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
热塑性塑料
Barva (příslušenství)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Obchodní údaje
Velikost balení
50
Hmotnost netto
0,1 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140091771
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found