配套产品
配套产品
Combinables
67
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
67
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod Lödstiftsterminering
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 9
  • Låsningstyp Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 20
  • Märkström ‌ 6,5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Avskalningslängd 2.5 ... 3 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C (Järnlödningstemperatur under lödning: max. 350 °C under 3-5 s)
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 5,9 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140093942
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469