登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en carte d'extension
09 66 512 6602
型号: 09 66 512 6602
DSUB FE ANG87-254 50P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 512 6602
DSUB FE ANG87-254 50P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Standard
Elément
Connecteur
Description du contact
Estampé
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Femelle
Taille
D-Sub 5
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Nombre de contacts
50
Longueur du raccordement
2,9 mm
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Données techniques
Distance entre rangées
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,76 mm
Intensité nominale
6,5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 167 N
Force d'arrachement
≥ 14,5 N
≤ 111 N
Classe de performance
2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage
8,7 mm
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier plaqué
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
23,2 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140086050
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found