配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
Carcaças/Bases
4
型号: 09 56 100 4715 050
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP S4
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.25 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 100 4715 050
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP S4
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
Carcaças/Bases
4
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série D-Sub
  • Identificação High Density
  • Elemento 连接器
  • Descrição do contato
    冲压
    直式
Versão
  • Método de terminação 焊杯接线
  • Gênero 母头
  • Tamanho D-Sub 1
  • Número de Pólos 15
  • Tipo de trava 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0.25 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 24
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato < 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • Material (inserto)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀镍
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Espessura de camada ≥ 0.76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 6.8 g
  • País de origem 中国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140071162
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469