Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 56 100 4701
型号: 09 56 100 4701
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 15P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 100 4701
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 15P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
High Density
Elément
Connecteur
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Taille
D-Sub 1
Nombre de contacts
15
Type de verrouillage
Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
Section de fil du conducteur
0,14 ... 0,25 mm²
Section de conducteur [AWG]
AWG 26 ... AWG 24
Diamètre extérieur
≤ 1,38 mm
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
> 5 x 10
9
Ω
Limite de température
-40 ... +85 °C
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier, nickelé
Couleur (d'insert)
Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
6,05 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140071148
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found