配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 56 100 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 15P
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 15P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 100 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 15P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás High Density
  • Elem Connector
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 1
  • Érintkezők száma 15
  • Rögzítés típusa Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 0.25 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Vezeték külső átmérője ≤ 1.38 mm
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Színes (betét) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 5 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140071179
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469