配套产品
配套产品 新
Combinables
2
アクセサリ
9
型号: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
D SUB HD  MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 44
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
アクセサリ
9
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 High Density
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 3
  • コンタクト数 44
  • PCB固定 簡易ロック付き
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 列間距離 1.98 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.29 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 < 25 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ‌1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • カラー(インサート) 黒
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 17.862 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140071926
  • eCl@ss 27,440,214.00