配套产品
配套产品 新
Accessories
3
型号: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Element Connector
  • Specificatie Met frame aan de achterkant
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 2
  • Aantal contacten 15
  • overige contacten Met aardingspen
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,74 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel 0,4 ... ‌0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Testspanning Ur.m.s. 1,2 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
    Schaal: messing, vertind
  • Kleur (insteekstuk) Rood
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Kleur (afdichting) Rood
  • Materiaal Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 18,88 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140094376
  • eCl@ss 27.440.214,00