D-Sub
09 67 615 8715
型号: 09 67 615 8715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 615 8715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
IP67
Элемент
Connector
Спецификация
With rear frame
Описание контактов
Turned
Straight
Версия
Метод подключения
Solder cup termination
Тип
Female
Размер
D-Sub 2
Число контактов
15
Тип блокировки
Fixing flange with thread M3
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20
Номинальный ток
5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.4 ... 0.6 Nm Female screw lock
Предельная температура
-25 ... +70 °C
Уровень исполнения
NM 30 (S4)
1
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1.2 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Shell: brass, tin plated
Цвет (контактная вставка)
Red
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Толщина слоя
≥ 0.76 µm
Толщина слоя
≥ 30 µinch
Материал (уплотнение)
Silicone
Цвет (уплотнитель)
Red
Материал
Zinc die-cast, nickel-plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
25
Вес нетто
46.8 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140094789
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found