登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores de placa para cabo
Conectores para potência e sinal
09 67 509 6758
型号: 09 67 509 6758
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 509 6758
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
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
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
IP67
Elemento
Conector
Especificação
Com quadro traseiro
Descrição do contato
Virado
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Gênero
Fêmea
Tamanho
D-Sub 1
Número de Pólos
9
outros contatos
Com pino de aterramento
Fixação do PCB
Com travas de placa
Tipo de trava
Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Características técnicas
Distância entre fileiras
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,74 mm
Corrente Nominal
5 A
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
> 5 x 10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 25 mΩ
Torque de aperto
0,4 ... 0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
Limitação de temperatura
-25 ... +70 °C
Nível de desempenho
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
Teste a tensão U
r.m.s.
1,2 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
1,6 mm
Altura de instalação
7,3 mm
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Concha: latão, estanhado
Cor (inserto)
Vermelho
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Espessura de camada
≥ 0,76 µm
Espessura de camada
≥ 30 µinch
Material (vedação)
Silicone
Cor (vedação)
Vermelho
Material
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
50
Peso líquido
15,958 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140094253
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found