09 67 509 6715
型号: 09 67 509 6715
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 509 6715
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
IP67
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
Arka çerçeve ile
Kontak açıklaması
Döndürülmüş
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim kabı sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Boyut
D-Sub 1
Kontak sayısı
9
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 20
Nominal akım
5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0,4 ... 0,6 Nm Šroubovací čep
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +70 °C
Performans seviyesi
NM 30 (S4)
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Test gerilimi U
r.m.s.
1,2 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Ne
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Kryt: měď, pocínovaná
Renk (parça)
Červená
Malzeme (kontaklar)
Slitina mědi
Yüzey (kontaklar)
Ušlechtilý kov na Ni
Tabaka kalınlığı
≥ 0,76 µm
Tabaka kalınlığı
≥ 30 µinch
Malzeme (conta)
Silikon
Renk (conta)
Červená
Malzeme
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS muafiyetleri
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV durumu
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
Neobsahuje
REACH ANNEX XIV maddeleri
Neobsahuje
REACH SVHC maddeleri
Ano
REACH SVHC maddeleri
Olovo
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Ano
California Önerme 65 madde
Olovo
Nikl
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
12,586 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140094246
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found