配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
型号: 09 67 609 8758
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 609 8758
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название IP67
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация С задней рамкой
  • Описание контактов
    Точеные
    Угловой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 1
  • Число контактов 9
  • другие контакты С контактом заземления
  • Крепление печатной платы С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный резьбовой фланец M3
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,74 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки 0,4 ... ‌0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Предельная температура -25 ... +70 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1,2 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном
    Кожух: латунь, луженая
  • Цвет (контактная вставка) Красный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Толщина слоя ≥ 0,76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Материал (уплотнение) Силикон
  • Цвет (уплотнитель) Красный
  • Материал Литой цинк с никелевым покрытием
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 28,46 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140094673
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较