登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-cavo
Connettori per potenza e segnali
09 67 625 8758
型号: 09 67 625 8758
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_25P_S4_METAL FRAM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 625 8758
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_25P_S4_METAL FRAM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
IP67
Elemento
Corpo connettore
Specifiche
Con telaio posteriore
Descrizione del contatto
Tornito
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 3
Numero di poli
25
ulteriori contatti
Con contatto di terra
Fissaggio PCB
Con aggancio per scheda
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata M3
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,54 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,74 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
> 5 x 10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Coppia di serraggio
0,4 ... 0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-25 ... +70 °C
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67
Tensione di prova U
r.m.s.
1,2 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
1,6 mm
Altezza di installazione
7,3 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Custodia: ottone stagnato
Colore (inserto)
Rosso
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Spessore strati
≥ 0,76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Materiale (guarnizioni)
Silicone
Colore (guarnizione)
Rosso
Materiale
Pressofusione in lega di zinco nickelata
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
25
Peso netto
44,43 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140094918
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found