Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para conectores hembra, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 2
Grado de protección: IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 防尘保护盖
  • 附件介绍
    用于母连接器
    螺纹M3
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 详细资料 带内粘合密封橡胶
技术参数
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 14.385 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140088320
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar