配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9055
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Dammskyddskåpa
till honkontaktdon, Gänga M3
Storlek: D-Sub 1
Grad av skydd: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9055
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie D-Sub
  • Tillbehörstyp Dammskyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till honkontaktdon
    Gänga M3
Version
  • Storlek D-Sub 1
  • Detaljer Med invändigt limmat fronttätningsgummi
Tekniska egenskaper
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 12 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 39235090
  • GTIN 5713140088313
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467