配套产品
配套产品
型号: 09 67 025 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 3
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 標識 IP67
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 集成電纜緊固件
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定
    電纜緊固夾
    電纜緊固件
  • 鎖定類型 鎖止螺釘 螺紋M3
  • 2 個組件
  • 可分離
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
    ‌0.4 Nm 電纜夾螺釘
  • 環境溫度 -35 ... +120 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 電纜直徑 8 ... 10.5 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 熱塑性塑料
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 長度 66.5 mm
  • 寬度 62.3 mm
  • 高度 24 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 31.67 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140091559
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416