电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 050 0439
型号: 09 67 050 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 50 p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 5
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 050 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 50 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
IP67
Tipo de carcasa/base
Base
Descripción de carcasa/base
Con conector glándula integrado
Versión
Tamaño
D-Sub 5
Versión
顶出线
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Conector glándula
Tipo de bloqueo
锁止螺钉 螺纹M3
2 partes
无
Separable
无
Características técnicas
Par de apriete
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Temperatura ambiente
-35 ... +120 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Diámetro de cable
9 ... 11 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
热塑性塑料
Color (carcasa/base)
黑色
Longitud
78.5 mm
Anchura
75.7 mm
Altura
27.6 mm
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
47,51 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140093416
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found